1/4 AL RL - Eski Ürün
Ürün 1/4 AL RL artık kullanılmayan bir öğe.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 0.25 in Çap, Alüminyum, Karbon Çelik veya AI70 Rockwell C Min.
Min: 1.0 in  Max: 120.0 in  Tolerance +/- 0.03125
- Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
- Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
- Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
- L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
- Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.